SR.TFO.* Splice Box

Stainless steel fiber optic splice box with return flange

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Safe protection of fiber optic cable splices in hazardous areas
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Ex op pr and Ex tb certified
  • Stainless Steel enclosure
  • Up to 8 splice trays, 12 fusion-type splices per tray
  • Wide range of cable glands and stopping plugs
  • Return Flange Sealing provides Drain Channel

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Productvariant van SR.TFO.*

LijstweergaveLijstweergave
  • KaartweergaveKaartweergave
  • LijstweergaveLijstweergave
Algemene opmerkingen