MH-R20x/F77-03 Mounting Aid

Mounting aid

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Wide range of mounting options
  • Mounting bracket with deviation mirror for stationary installations
  • Particularly suitable for conveyor systems
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van MH-R20x/F77-03

Beam deviation angle90 °
Height40 mm
Depth76 mm
Width68 mm
MaterialPA6-GB30
Deviation mirror: polystyrene mirrored
Massapprox. 40 g
NoteFixing screws included with delivery
SeriesR200 , R201 , F77
Algemene opmerkingen