Selecteer uw land
OBR1000-R2-E0-0,4M-V3-P Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor for standard applications, miniature design, polarization filter, 1000 mm detection range, red light, dark on, NPN output, 400 mm fixed cable with plug M8, 3-pin
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR