Selecteer uw land
GR.CSW* Terminal Box
Terminal box with window made of glass fiber reinforced polyester (GRP) with type of protection Ex e
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Glass-fiber reinforced polyester (GRP) enclosure
- Window with flap for time-saving inspection of the internal components
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex eb, Ex ia and Ex tb certified
- Withstands temperatures down to -50 °C
- Customizable configuration of terminals, cable entries and cable gland types as per specification
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE