USI-MH-27X13-H-02 Mounting Bracket

Horizontal mounting bracket exclusively for ultrasonic transducers of the USi ultrasonic sensor systems

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Screw mounting for simple installation
  • Robust construction
Op voorraad47,71 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van USI-MH-27X13-H-02

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
HousingPA12
Mounting materials2 x cylinder head screw M5x16 (included with delivery)
2 x cylinder head screw M3x10 (included with delivery)
Tightening torque, fastening screwsfor screw M5 : max. 1.5 Nm
for screw M3 : max. 0.5 Nm
Dimensions40 mm x 54 mm x 40 mm
Height40 mm
Width54 mm
Length40 mm
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.