Selecteer uw land
IUC87-F257-T17-M-FR2 10 pcs RFID Tag
Tag for standard applications
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Operating frequency 902 ... 928 MHz
- Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Sturdy housing, suitable for rough industrial use
- Optimized for mounting on metal
- For general purpose applications
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE