4-WAY-DESKTOP-CHARGING-STATION Docking StationTab-Ex® Accessory

4-way desktop charging dock for Tab-Ex 03 for use in hazardous areas or locations in Zone 1/21 and Division 1

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van 4-WAY-DESKTOP-CHARGING-STATION

DescriptionOnly for use in non-hazardous environments
Colorblack
Mass1840 g
Dimensions
W x H x D251 mm x 160 mm x 97 mm
SeriesTab-Ex® 03 DZ1
Algemene opmerkingen