Selecteer uw land
MAGAD-M08-1,25-MAG/36 Mounting Adapter
Magnetic adapter for mounting VIM3*/VIM6* vibration sensors via magnetic holding force in an application without direct screw-in possibility, internal thread M8 x 1.25 x 10, holding force 35 kg
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR