K-ADP-USB Adapter

Programming adapter with USB interface

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Isolated USB interface cable
  • Used with K-, E- and H-System devices
  • Used with PACTware
Op voorraad118,70 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Technische gegevens van K-ADP-USB

Current consumption50 mA (via USB)
Galvanic isolationfunctional insulation acc. to IEC 62103, rated insulation voltage 50 Veff
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-4-2:2009
EN IEC 61000-4-3:2020
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-8:2010
EN 55032:2015+A11:2020
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Connection
Device1 x connector 3.5 mm and 3.55 mm
Computer1 x Type A USB
Mass85 g
Cable length3 m
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.