ACC-PACK-SL*10*/GS190/HD Measuring Rope

Measuring rope 10.5 m for cable-pull with housing diameter 190 mm

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Replacement measuring rope 10 m
  • For design 190 mm
  • For HD version
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van ACC-PACK-SL*10*/GS190/HD

TypeMeasuring rope
Measuring length10 m
Construction type190 mm
LengthL10.5 m
Rope diameter2 mm
Material
RopeStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Mass138 g
Algemene opmerkingen