ATEN-LockPro Cable Lock

Latch for locking cables to box thin client

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Innovative design improves stability and flexibility
  • One-piece and reusable design for easy installation and removal
  • Ensures strong and reliable cable connections
  • Universal design for securing most cables
  • Environmentally safe – RoHS compliant and recyclable

Meer weergeven

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van ATEN-LockPro

Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative humidity95 % , non-condensing
Mass1 g
Dimensions8.61 mm x 6.47 mm x 0.66 mm
Packing unit10 item(s)
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.