UB-PROG4-V31 Programming Unit

Programming unit for ultrasonic sensors with two 4-pin M8 connectors

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Programming unit for ultrasonic sensors of the UB*-F77* series
  • Simple, temporary integration into the sensor supply line using M8 plug co
Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.112,31 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van UB-PROG4-V31

ConnectionM8 x 1 , 4-pin
Material
HousingABS
CablePUR
Mass100 g
Cable lengthL = 2.25 m
L1 = 2 m
L2 = 0.2 m
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.