Selecteer uw land
TCU1100-* (Intel® Atom Elkhart Lake Processor, Windows 10) Thin Client Unit (TCU)
Thin client unit (TCU)
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Modular, lightweight design
- Low-power design with minimal heat dissipation
- VisuNet RM Shell installed
- High connectivity flexibility due to multiple interface options
- Certified for ATEX and IECEx Zone 1/21
- IP66
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE