Selecteer uw land
MHW 06 Mounting Aid
Modular mounting bracket
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Suitable for VariKont and VariKont L2 sensors
- Aluminum profile, pre-mounted
- For mounting on support profiles in conveying technology (available for different types of profiles)
- Simple and fast mounting
- Sensor position adjustable in all 3 axial directions
- Sensor can be mounted length or crosswise on the profile section
- All fixing components are provided with captive screws
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE