Selecteer uw land
OBT120-R3-E2-0,2M-V31-P Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS) for standard applications, miniature design, 120 mm adjustable sensing range, red light, light-on, PNP output, 200 fixed cable with plug M8, 4-pin
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Ultra-small housing design
- 45° cable outlet for maximum mounting freedom under extremely tight space constraints
- Highly visible light spot, even on dark materials
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Adjustable sensing range
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR