Selecteer uw land
NBxx-F58A3x3-E8-V1 Inductive Sensor Kit
Inductive sensor kit for object detection and presence monitoring, amplifier unit
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Technical data are only valid if satellite unit is connected
- Completely halogen and silicon free
- M12 plug with safety screw assembly adjustable in 45° grid
- Orientation of the coding of the connector plug to position 3
- Extremely bright triple luminous band indication
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV