MHV-BT-F10 Mounting Kit

Adjustable assembly set for sizes F10 manual operated valves according to EN ISO5211 (without drive screw)

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Simple mounting
  • All-in-one stainless steel solution
  • Conforming to standards
  • Adjustable in height
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van MHV-BT-F10

Suitable sensors and Dual sensors, -F25 series with actuator BT32...
Dual sensors, -F25K series with actuator BT32...
Dual sensors, -F31 series with actuator BT65...
Dual sensors, -F31K series with actuator BT65...
Dual sensors, -F31K2 series with actuator BT65...
StandardsDIN EN ISO 5211 / DIN 3337
Materialstainless steel 1.4301 / AISI 304 for plates and sheet metal bending parts
Mass316 g
Dimensions
Width64 mm
Length312 mm
NoteFor the mounting set, an adapter plate and depending on this, and further accessories must be ordered.
Algemene opmerkingen