Selecteer uw land
F*-LBF-I1.32 Surge ProtectorFieldConnex® Fieldbus
Surge protector, threaded, for installation via threaded inlet in field housing (Ex ia), IP67
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Surge Protector in stainless steel housing
- Intrinsically safe, FISCO or Entity
- Surge protection for '+' and '-' fieldbus lead
- Choice of threads 20 mm or 1/2" NPT
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE