Selecteer uw land
AOS 7230 Safety Control Unit
Safety control unit
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Safety control unit
- 2-channel interpreter
- for two optical closing edge protection devices, two "TWIN-PRO" pull-in protection devices, or two LIGIs with OSE outputs
- Two OSE inputs or 8k2 inputs
- one safety circuit
- Power/function indicator LEDs
- Operating voltage 230 V AC
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT