Selecteer uw land
TWIN-PRO-20M-OSE-13m-SET Safety Thru-Beam Sensor
Safety thru-beam sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Sturdy housing
- Sensing range 20 m
- Sleek design
- Simple alignment
- Indicator LED on the front
- Not sensitive to ambient light
- High degree of protection (IP67), fully encapsulated
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT