Selecteer uw land
GP12/20-40-01 Rubber Profile
Rubber profile for safety edges from the SIGNAL series
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Rubber profile
- Accessories for closing edge protection
- suitable for designs of ø11–12 mm
- Simple to customize to application
- Packaging unit: 50 m
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT