BAT LI AA R6 SAFT LS 14500 Spare BatteryLoc-Ex®

Replacement battery for Loc-Ex 01 and Loc 01 HC, 1 battery

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van BAT LI AA R6 SAFT LS 14500

DescriptionReplacement battery for Loc-Ex 01 and Loc 01 HC, 1 battery
Battery typeSaft, LS14500
3.6 V, 2600 mAh
AA / Mignon / R6
Li-SOCl2
Massapprox. 22.5 g
Packing unit1 item(s)
SeriesLoc-Ex® 01/ Loc 01 **
Algemene opmerkingen