Selecteer uw land
CH T05 X1 Chest HarnessTab-Ex® Accessory
Chest harness for Tab-Ex 05 for use in hazardous areas or locations in Zone 1/21 and Division 1
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Keep the Tab-Ex® DZ1 save within Ex-area
- Enables hands-free operations
- Possible to attach the tablet to the body without the need to use a hand to hold it
- Climbing on rope or ladder without compromises
- Easy to fit the Tab-Ex® DZ1 in the chest harness
- Top-grain leather and cushioned shoulder harness
- Comfortable to wear whole shift / all day long
- Adjustable straps for different body sizes
- Usable with and without stylus holder
- Separate Stylus loop
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE