Er is een opvolgend product beschikbaar.

CS T05 CARRYING STRAP Carrying Strap

Carrying strap (padded) for leather bags

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van CS T05 CARRYING STRAP

DescriptionCushioned and ergonomic shaped Carrying Strap. For carrying the tablet, the strap must be combined with our compatible Leather Cases LC T01 X1, LC T01 X2 or LC TPRO X2.
Colorblack
Dimensions
W x H x D
SeriesTab-Ex® 05 DZ1 , Tab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2 , Tab-Ex® 03 DZ1 , Tab-Ex® 03 DZ2 , Tab-Ex® 04 Pro
Algemene opmerkingen