ACC-PACK-INK-RH_90-312074 Mounting Accessory

Mounting accessories for RHI90

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van ACC-PACK-INK-RH_90-312074

Scope of delivery2 washer M4 (ISO 7089)
1 tension spring (1.4310)
2 allen head screw M4 x 12 (ISO 4762)
1 insulating disk of plastic (POM-C)
1 shim ring M16 (DIN 988)
1 circlip 16 x 1 (DIN 471)
Algemene opmerkingen