Selecteer uw land
VOC12M-F356-B12-V1D-CR2S Industrial Event Camera
Event camera for recording video sequences with Livestream function.
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Web interface for easy access to image and video files and livestream
- Video ring buffer with a pre-run buffer for automatic recording of video up to 900 seconds before and after a situation that requires fault analysis or documentation
- Trigger video/image capture via UDP, REST API, or a digital hardware input
- Find situations of interest quickly due to timestamped events
- REST API for full HMI integration of all camera functions
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE