OMH-K02 Mounting Aid

dove tail mounting clamp

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting clamp
  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-K02

Materialanodized aluminum
Massapprox. 5 g
Dimensions
Height14 mm
Width9 mm
Length15.5 mm
SeriesMLV12
Safety SeriesSL12, SLA12
Algemene opmerkingen