Selecteer uw land
RL28-55-2547/47 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Sensing range up to 16 m
- Clearly visible LEDs for Power ON, switching state and weak signal indication
- Antivalent outputs
- Sensitivity adjuster and light-on/dark-on changeover switch as standard features of this series
- Not sensitive to ambient light, even with energy saving lamps
- Dove-tail mounts and pass-through mounting holes
- Large temperature range from -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
- Waterproof, degree of protection IP67
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR