IDENT-EX02-* Bluetooth® HandheldIdent-Ex® 02

Mobile, wireless Bluetooth® 1-D/2-D Barcode Scanner for Zone 1/21, 2/22 and Class I, II / Division 1, 2 hazardous areas. The various designs (Pocket, Grip, Grip+ and Smart Grip), along with two scan ranges, enable versatile use.

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • For use in Zones 1/21 and Div. 1 as well as logistics and non-Ex areas
  • Four scanner variants (Pocket, Grip, Grip+, Smart Grip) for maximum flexibility
  • High-performance scanner solution for capturing all standard 1-D/2-D codes
  • Optimal connectivity with Bluetooth® Classic and 5.4 LE for connection to a wide variety of (mobile) devices
  • Highest quality, reliability, and a guaranteed product lifecycle of eight years through in-house development and support in Germany

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Productvariant van IDENT-EX02-*

LijstweergaveLijstweergave
  • KaartweergaveKaartweergave
  • LijstweergaveLijstweergave
Algemene opmerkingen