OMH-ML100-08-9647-25pcs Blanking Plug

Blanking plug in place of mounting bracket OMH-ML100-08

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Blanking plug
  • Simple installation with snap-in fastener
  • Packaging unit: 25 pieces
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-ML100-08-9647-25pcs

Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
MaterialPlastic , clear
Massapprox. 3 g
Dimensions
Height22.7 mm
Width25 mm
Length40 mm
MountingSnap-in
SeriesML100
Algemene opmerkingen