Selecteer uw land
EJBL* Enclosure (Ex d)
Enclosure, aluminum, with flanged cover with type of protection Ex d IIB and H2
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Copper-free aluminum enclosure
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex d and Ex tb certified
- Gas group IIB+H2
- Degree of protection IP66
- Various enclosure size and design variants
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Integration of electrical components and operating elements as per customer specification
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE