Selecteer uw land
PC-GXP1100-19S-*-P7/P8* Operator Workstation (PC)VisuNet® GXP
Personal computer (PC), 2024 generation, Intel® Atom Elkhart Lake processing unit for use in hazardous areas in Zone 1/21
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 19 in (48 cm) display
- PC solution with pre-installed Windows® operating system
- Lightweight design
- Completely modular system for easy field maintainability
- Flush or bezel mounting options
- IP66 rating for each individual component and entire system with housing
- Certified for ATEX and IECEx Zone 1/21
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE