Selecteer uw land
RM-GXP1100-22F-*-T5* Operator Workstation (RM)VisuNet® GXP
Remote monitor (RM), 2024 generation, Intel® Atom Elkhart Lake processing unit for use in hazardous areas in Zone 1/21
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 21.5" (54.61 cm) display
- 16:9 aspect ratio widescreen formatting to match engineering stations
- Thin Client solution (with VisuNet RM Shell firmware)
- Lightweight design
- Full HD Resolution
- Completely modular system for easy field maintainability
- Flush or bezel mounting options
- IP66 rating for each individual component and entire system with housing
- Certified for ATEX and IECEx Zone 1/21
- Integrated RFID Reader (optional)
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE