Selecteer uw land
M-LB-4710 Surge Protection Barrier
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Surge protection for 4 communication lines
- Surge protection for Ethernet infrastructure
- Conductor connection via RJ45 sockets
- Fully shielded design
- Status indication
- Housing width 19 mm
- DIN rail mountable
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL