42308B Cable Socket

Cable socket, field-attachable

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Socket
  • Angled
  • 8-pole
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische gegevens van 42308B

Connector 1
Connectionsocket
Construction typeM16
Styleangled
Lockingscrew connection
Number of pins8
Degree of protectionEN 60529
Degree of protectionIP67
Mass69 g
Algemene opmerkingen