OMH-04 Mounting Aid

Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Bracket for round steel or sheet
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-04

MaterialMetal sheet (steel), nickel-plated
aluminum
Massapprox. 60 g
Dimensions
Height62 mm
Width35 mm
Length60 mm
SeriesVL18
18GM60
CP18
Algemene opmerkingen