BF 30-F Mounting Flange

Plastic mounting adapter, 30 mm

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • For mounting cylindrical sensors with metal thread
  • Secure mounting of the sensor via a snap lock
  • Installation position defined by fixed stop
  • Adjustable via slot mounting
Op voorraad11,66 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van BF 30-F

Inside diameter30 mm
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Materialblack polycarbonate (PC)
Dimensions
Height35 mm
Width41 mm
Length35 mm
Construction typeFor sensors with 45° chamfer
Algemene opmerkingen