9460 Encoder Coupling

Stainless steel bellows coupling

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Stainless steel bellows coupling
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van 9460

Materialstainless steel
Mass55 g
Rotational speedmax. 7000 min
Max. torque1 Nm
Radial offsetmax. ± 0.2 mm
Axial offsetmax. ± 0.6 mm
Angle errormax. ± 3 °
Moment of inertia43 kg m2 x 10-7
Mountingclamp screws
Algemene opmerkingen