REF-H116HT Reflector

Reflector, rectangular 55.5 mm x 132 mm, mounting holes, high temperature applications

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting holes for simple installation
  • With extended temperature range up to 110 °C (230 °F)
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-H116HT

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
MaterialPC
Dimensions
Height9 mm
Width55.5 mm
Length132 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen