REF-H160 Reflector

Reflector, rectangular 60 mm x 18 mm, mounting holes

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting holes for simple installation
Op voorraad16,33 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-H160

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height8.4 mm
Width18 mm
Length60 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen