Selecteer uw land
AVS58N-011YYRYGN-0014 Absolute Rotary Encoder
Singleturn absolute rotary encoder
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- YY: Connector 9416L with special assignment
- Y: Power supply 5 V DC
- 14 Bit singleturn
- Hardware encoder
- Data transfer up to 2 MBaud
- Optically isolated RS 422 interface
- Clamping flange
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR