Selecteer uw land
VAA-2E-KE1-S ASi Safety Module
KE1 safety module for the control cabinet, 2 Safety-related inputs
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 2 safe inputs for mechanical contacts such as EMERGENCY-STOP switch
- Housing with removable terminals
- Communication monitoring
- Power supply of inputs from the module
- Function display for bus and inputs
- Cross-circuit detection
- Addressing jack
- Applications up to Cat. 4, PL e/SIL 3
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR