OMH-VL18 Mounting Aid

Mounting Bracket with swivel nut

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-VL18

Inside diameter18 mm
MaterialMetal /high-grade steel
Massapprox. 70 g
Dimensions
Height49 mm
Width50 mm
Length42 mm
SeriesVL18
Algemene opmerkingen