NJ2-12GM40-E2-V1-Y37715 Inductive Sensor

Inductive sensor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 2 mm flush
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische gegevens van NJ2-12GM40-E2-V1-Y37715

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn2 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 1.62 mm
Actual operating distancesr1.8 ... 2.2 mm typ.
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 0.75
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 1000 Hz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 3 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Voltage drop at IL
Voltage drop IL = 100 mA, switching element onUd1.2 ... 2.5 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
No-load supply currentI0≤ 15 mA
Time delay before availabilitytv≤ 20 ms
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd2830 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins3
Dimensions
Length50 mm
Diameter12 mm
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.