Selecteer uw land
FSM58 Absolute Rotary Encoder
Multiturn absolute rotary encoder
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Industrial standard housing ∅58 mm
- 25-bit multiturn
- Output code: gray and binary
- Short-circuit proof push-pull output
- Inputs for selecting counting direction, LATCH, and PRESET
- Code change frequency up to 400 kHz
- Recessed hollow shaft
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH