U-G3FF-DIN ASi Module Mounting Base

AS-Interface module mounting base for DIN Rail for connection to flat cable (AS-Interface and external auxiliary power)

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Fits on standard DIN rail
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Technische gegevens van U-G3FF-DIN

Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
(only in connection with module or cover)
ConnectionAS-Interface flat cable
Dimensionsabout 119, 60, 10 mm (L, W, H)
Algemene opmerkingen