REF-MVR10 Reflector

Reflector with micro-structure, rectangular 60 mm x 19 mm, mounting holes

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting holes for simple installation
  • Micro-structure
Op voorraad27,47 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-MVR10

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height6 mm
Width19 mm
Length60 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen