Selecteer uw land
KCD2-R Sensor Output Stage Terminal
Sensor output stage terminal with relay output
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Relay output with 1 pole, yellow LED indicates switching state
- Free-wheeling diode
- Compact terminal housing
- Clips onto standard 35 mm rail to DIN EN 50 022
- Degree of protection IP20
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH