Selecteer uw land
KCM-70A-C Totalizer
Electromechanic totalizer
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Electromechanical summator
- 7 decade devices
- Counter frequency up to 25 Hz
- Without reset
- Power supply 24 V DC
- Fixing with latching spring or latch fastener for easy installation
- Degree of protection IP65 in accordance with DIN EN 60529 (front only)
- Shock resistance in accordance with DIN EN 60068-2-27
- Vibration resistance in accordance with DIN EN 60068-2-6
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR