Selecteer uw land
RLK31-6/31/115 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor without polarization filter, plastic housing, 14 m detection range, red light, dark on, AC/DC version, relay contact output, no control elements, fixed cable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- JA
- ZH